Schneider-Electric Rexel
 
XB4BT842 foto- rexel-netherland
XB4BT842
Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
EAN Code: 
3606480623714
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Harmony XB4
Type product of component Noodstopknop
Emergency switching off push-button
Modelnaam apparaat XB4
Kraag materiaal Verchroomd metaal
Materiaal bevestigingskraag Zamak
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Activeringsactie en mechanische vergrendeling
Koptype Standaard
Reset In balans
Operator profiel Rood paddestoel Ø 40, niet gemarkeerd
Type en samenstelling contacten 1 NC
Werking contacten Slow-break
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
Complementair
Hoogte 47 mm
Breedte 40 mm
Diepte 82 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1 (21-22)NC
Netto gewicht 0,125 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
Contact gebruik Standaardcontacten
Positieve opening Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Bedrijfstraject 1,5 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
Mechanische levensduur 3000000 cycles
Aanspanmoment 0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
Vorm schroefkop Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Contact materiaal Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan EN 60947-1
Ie nom. bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur 1000000 cycles, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Elektrische betrouwbaarheid Λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4
Product presentatie Compleet product
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK beschermingsgraad IK06 conform aan IEC 50102
Normen EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60364-5-53
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-1
Product certificaten DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
UL listed
BV
Trilling bestendigheid 5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 124 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.