|
|
|
XCMD21F2M12
XCMD - Standschakelaar - M12 Stalen rolstoter - 1xWisselcontact - Snap - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Naam serie
|
Standaard formaat
|
Product or component type
|
Standschakelaar
|
Device short name
|
XCMD
|
Sensorontwerp
|
Miniatuur
|
Samenstelling lichaam
|
Plug-inbehuizing
|
Koptype
|
M12-kop met schakelnok
|
Materiaal
|
Metaal
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Bevestigingsmethode
|
Met kop
|
Beweging van bedieningskop
|
Lineair
|
Type operator
|
Terugverende rolplunjer metaal
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 2 richtingen
|
Aantal polen
|
1
|
Type en samenstelling contacten
|
1 C/O
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Complementair
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Vorm isolatie contacten
|
Za
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Minimale kracht voor uitschakelen
|
7 N
|
Maximale activeringssnelheid
|
10 cm/s
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
1,5 A bij 240 V, AC-15 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,1 A bij 250 V, DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
3 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
2,5 kV conform aan IEC 60664
2,5 kV conform aan IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
4 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische duurzaamheid
|
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Width
|
30 mm
|
Height
|
50 mm
|
Depth
|
16 mm
|
Net weight
|
0,11 kg
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
25 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
IP68 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conform aan EN 62262
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Product certifications
|
CSA
UL
CCC
|
Standards
|
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
8,8 cm
|
Package 1 Weight
|
114,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,785 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
170,92 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|