|
|
|
XEDS2111
Harmony XAC - Terugvering contactblok - 2P - Frontmontage
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XAC
|
Product or component type
|
Contactblok
|
Naam component
|
XEDS
|
Electrical circuit type
|
Vermogenskring
|
Toepassing contactblok
|
Één enkele snelheid
|
Type contactblok
|
Dubbel
|
Type operator
|
Terugverend
|
Compatibiliteit product
|
XACD
|
Poles description
|
2-polig
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Complementair
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Mechanical durability
|
3000000 cycles
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
16 A
|
Ui nom isolatiespanning
|
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Werkingskracht
|
28 N
|
Kortsluitbeveiliging
|
6 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
1100 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
1100 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
|
Elektrische duurzaamheid
|
1000000 cycles AC-3, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
1000000 cycles AC-4, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(1-2)P
B
(3-4)P
|
Beschrijving klemmen ISO nr 2
|
(7-8)P
(5-6)P
B
|
Net weight
|
0,08 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
70 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 61140
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
112,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,489 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|