|
XMPR12C2133
XMP - Druksensor - 12 bar - G 1/4 female - 3xVerbreekcontact - ON/OFF knop
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Type druksensor
|
Elektromechanische druksensor
|
Naam druksensor
|
XMP
|
Herhaalbaarheid van drukmeting
|
12 bar
|
Type vloeistofverbinding
|
G 1/4 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Lucht (0…70 °C)
Zoetwater (0…70 °C)
Zoutwater (0…70 °C)
|
Ingang kabel
|
2 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 13.5 conform aan NF C 68-300
|
Type en samenstelling contact
|
3 NC snap action
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Drukschakelaar type werking
|
Regeling tussen 2 drempelwaarden
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: minimum : 2 x 4 mm²
|
Electrical circuit type
|
Vermogenskring
|
Type schaal
|
Regelbaar differentieel
|
Lokale display
|
Zonder
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Instelbereik lage instelling
|
0,3…10,3 bar
|
Instelbereik hoge instelling
|
1,3…12 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij lage instelling
|
1 bar
|
Mogelijk differentiaalminimum bij hoge inst.
|
1,7 bar
|
Mogelijke differentiaalmaximum bij hoge instelling
|
8,4 bar
|
Vernietigingsdruk
|
30 bar
|
Type decompressieklep
|
Rechte olijfkoppeling voor klep
|
Control type
|
ON/OFF-knop
|
Type aansluitblok
|
6 aansluitklemmen
|
Drukschakelaar
|
Diafragma
|
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof
|
Met canvas bedekt nitril
Gechromateerde zinklegering
|
Kast materiaal
|
PA geïmpregneerd m. vezelglas
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Maximale bedrijfsfrequentie
|
10 cyc/mn
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
3,5 %
|
Ui nom. isolatiespanning
|
500 V conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
|
Elektrische duurzaamheid
|
1000000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
500000 cycles 3 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
600000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 230 V AC 3 fases
700000 cycles 2,2 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Instelling
|
Moer
|
Net weight
|
0,45 kg
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(3-4)NC
(5-6)NC
(1-2)NC
|
Depth
|
98 mm
|
Height
|
138 mm
|
Width
|
57 mm
|
Omgeving
Product certifications
|
EAC
|
Standards
|
CE
IEC 60947-4-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
3 gn (f = 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,500 cm
|
Package 1 Weight
|
548,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,710 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|