|
|
|
XPSMF4002
Preventa - Veiligheids-PLC compact - 24 I/O - 24V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 12, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Preventa Safety automation
|
Product or component type
|
Preventa-beveiliging PLC-compact
|
Naam veiligheidsmodule
|
XPSMF40
|
Toepassing veiligheidsmodule
|
Zekering met verschillende functies voor machine- en personeelsveiligheid
|
Veiligheidscategorie
|
Categorie 4 maximum conform aan EN 954-1
Prestatieniveau conform aan EN/ISO 13849-1
SIL 3 conform aan EN/IEC 61508
|
Structuurtype
|
10BASE-T/100BASE-TX, Modbus TCP/IP
10BASE-T/100BASE-TX, safe Ethernet
|
Complementair
Functie module
|
Controle veiligheidsaandrijvers voor discrete output
Controle veiligheidsdetectie voor discrete input
Controle veiligheidsdialoog voor discrete input
Controle veiligheidsdialoog voor discrete output
Controle op kortsluiting en lijnbreuken voor uitgangen lijncontrole
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC - 15...20 %
|
Voeding
|
SELV of PELV conform aan EN/IEC 60950
|
Geen belastingsstroom
|
0,5 A
|
Type bescherming
|
10 A interne zekering
|
Klok
|
Met, geleverd door back-up condensator gedurende 1 week volgend op het voedingsverlies
|
Responstijd
|
Afhankelijk van grootte van toepassing
|
Geheugenbeschrijving
|
Gebruikerslogica 250 kB toepassing
Gebruikerslogica 250 kB gegevens
|
Groep kanalen
|
2 groepen van 4 lijncontrole-uitgangen
|
Aantal discrete I/O
|
24 configureerbaar
|
Aantal discrete inputs
|
24 niet geïsoleerd onderscheiden invoer(en)
|
Spanningstoestand 0 gegarandeerd
|
<= 24 V voor discrete input
|
Spanningstoestand 1 gegarandeerd
|
24...30 V voor discrete input
|
Actuele status 0 gegarandeerd
|
<= 1.5 mA (discrete input)
|
Current state 1 guaranteed
|
3.5...4.5 mA (discrete input)
|
Digitale ingangsspanning
|
20 V
|
Digitale ingangsstroom
|
100 mA
|
Maximum input resistance
|
7 kOhm
|
Input overvoltage protection
|
-10…35 V voor discrete input
|
Aantal discrete outputs
|
24 voor niet geïsoleerd
|
Discrete uitgangsspanning
|
24 V DC
|
Tolerantie outputspanning
|
+/- 2 %
|
Discrete uitgangsstroom
|
1 A bij 60 °C (kanalen 4, 8, 12, 16, 20 en 24)
2 A bij 50 °C (kanalen 4, 8, 12, 16, 20 en 24)
0.5 A bij 60 °C (kanalen 1 tot 3, 5 tot 7, 9 tot 11, 13 tot 15, 17 tot 19, 21 tot 23)
<= 7 A (alle kanalen)
|
Minimale belasting
|
2 mA per digitale uitgang
|
Maximum leakage current
|
1 mA, bij 2 V bij status 0 voor discrete output
|
Overbelastingsbeveiliging
|
Outputsbetrokken bij cyclische heraansluiting uitschakelen
|
Uitgangsspanning
|
20 V uitgangen lijncontrole
|
Nominale uitgangsstroom
|
60 mA voor uitgangen lijncontrole
|
Protocol communicatiepoort
|
Safe Ethernet met 2 RJ45 poort(en), transmissiesnelheid: 100 Mbps, 10 Mbps, medium: dubbele twisted pair-kabel, categorie5D of hoger
Modbus TCP/IP met 2 RJ45 poort(en), transmissiesnelheid: 100 Mbps, 10 Mbps, medium: dubbele twisted pair-kabel, categorie5D of hoger
|
Uitwisselingsmodus
|
Half-duplex, full-duplex, autonegotiation Modbus TCP/IP
Half-duplex, full-duplex, autonegotiation safe Ethernet
|
Toegangsmethode
|
Slave Modbus TCP/IP
|
Concept
|
Transparent Ready, Modbus TCP/IP
|
Webserver
|
Klasse A10, Modbus TCP/IP
|
Webdiensten
|
Modbus identificatieverzoek, Modbus TCP/IP
Modus TCP/IP-boodschappen (lezen/schrijven van datawoorden), Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP-server, Modbus TCP/IP
Standard 502, Modbus TCP/IP
|
Maximaal aantal aansluitingen
|
1 to 20, Modbus TCP/IP
|
Werkingsafstand
|
<= 300 m tussen station voor discrete input
<= 300 m tussen station voor discrete output
|
Aantal klemmenblokken
|
1 voor voeding
2 voor uitgangen lijncontrole
6 voor discreet input/outputcircuit
8 voor uitgangen lijncontrole
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,5 mm² (AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,5 mm² (AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 25...AWG 15) vast zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 25...AWG 15) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 0,5 mm² (AWG 23...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 0,5 mm² (AWG 23...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 15) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 15) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 14) flexibel zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 17) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 17) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² (AWG 22) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² (AWG 22) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 12) flexibel met kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 12) flexibel zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Discreet input/outputcircuit: 0,22…0,25 N.m - op vaste schroefklemaansluitingen
Uitgangen lijncontrole: 0,22…0,25 N.m - op vaste schroefklemaansluitingen
Voeding: 0,5 N.m - op vaste schroefklemaansluitingen
|
Draadstriplengte
|
10 mm voor voeding vaste schroefklemaansluitingen
9 mm voor discreet input/outputcircuit vaste schroefklemaansluitingen
9 mm voor discreet input/outputcircuit terminals verliesvrije veer
9 mm voor uitgangen lijncontrole vaste schroefklemaansluitingen
9 mm voor uitgangen lijncontrole terminals verliesvrije veer
9 mm voor voeding terminals verliesvrije veer
|
Stroomverbruik
|
8 A bij 24 V DC bij aan voeding
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Depth
|
153 mm
|
Height
|
151,5 mm
|
Width
|
74 mm
|
Net weight
|
1 kg
|
Omgeving
Standards
|
EN 298 : 2003
DIN VDE 0116 : 1989
EN 12067-2 : 2004
EN/IEC 61131-2 : 2003
NFPA 85 : 2001
EN 50156-1 : 2004
EN 61000-6-2 : 2001
EN 230 : 1990
IEC 61511 deel 1-3: 2004
EN 61000-6-4 : 2001
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
10 ms
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 (behuizing)
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
0…60 °C conform aan EN 61131-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…85 °C conform aan EN 61131-2
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % voeding niet aangesloten
|
Operating altitude
|
< 2000 m
|
Pollution degree
|
2
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 61131-2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
EN/IEC 61131-2
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 9…150 Hz) conform aan EN 61131-2
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan EN 61131-2
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV contact conform aan EN/IEC 61000-4-2
8 kV live conform aan EN/IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m (80…2000 MHz), amplitudemodulatie 80% conform aan EN/IEC 61000-4-3
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,372 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,87 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|