Schneider-Electric Rexel
 
XU2S18KP340DT foto- rexel-netherland
XU2S18KP340DT
XU2-S - Veiligheid-lichtscherm - Zender - 750-1200m - 12-24V
EAN Code: 
3389110907353
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Preventa-veiligheidsdetectie
Type product of component Thru-beam foto-elektrische veiligheidssensoren (zender)
Modelnaam apparaat XU2S
Compatibiliteit product XPSCM1144
XPSCM1144P
Nominale perceptieafstand 8 m
Complementair
Detectiesysteem Zender-ontvangersysteem
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC (10...30 V)tegen omgekeerde polariteit
Stroomverbruik <= 35 mA onbelast
Type direct-zicht Langs as behuizing
Elektrische aansluiting 1 mannelijke connector M12, 4 pennen
Aanspanmoment 24 N.m bevestigingsmoer
2 N.m connector
Markering CE
Materiaal Vernikkeld koper: tas
PMMA (polymethylmethacrylaat): lenzen
Netto gewicht 0,075 kg
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…55 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
IP beschermingsgraad IP67 conform aan EN/IEC 60529
Schokbestendigheid 30 gn 3 assen: 3 maal conform aan EN/IEC 60068-2-27
Trilling bestendigheid 7 gn (f= 10…55 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,085 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months