|
|
|
ZB4BV033
Kop voor lampje Ø22mm, rond glad kapje Groen
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB4
|
Product or component type
|
Kop voor controlelampje
|
Compatibiliteit product
|
Universele LED
|
Device short name
|
ZB4
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Koptype
|
Standaard
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Kap/operator of lenskleur
|
Groen
|
Extra informatie operator
|
Met gewone lens
|
Complementair
CAD totale breedte
|
29 mm
|
CAD totale hoogte
|
29 mm
|
CAD totale diepte
|
30 mm
|
Net weight
|
0,026 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
Elektrische samenstellingscode
|
P1 in vooraan gemonteerd met integrale LED
P2 in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
|
Product presentatie
|
Basisonderdeel
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conform aan IEC 50102
|
Standards
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,727 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
79,924 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|