Schneider-Electric Rexel
 
ZB4BZ009 foto- rexel-netherland
ZB4BZ009
Harmony XB4-B - Bevestigingskraag - Ø22mm - 10 stuks
EAN Code: 
3389110102024
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Harmony XB4
Omschrijving toebehoren Bevestigingskraag
Type toebehoren Stelring huis
Categorie toebehoren Montage- en bevestigingstoebehoren
Materiaal Metaal
Koptype Standaard
Bestemming toebehoren Elektrisch blok
Product presentatie Basisonderdeel
Complementair
Hoeveelheid per set Set van 10
Netto gewicht 0,006 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,038 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months