|
|
|
ZB4BZ022
Harmony XB4, Inbouwkit voor Ø22mm keuzeschakelaar en verlichte drukknop
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB4
|
Product or component type
|
Inbouwkit
|
Categorie toebehoren
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Bestemming toebehoren / onderdeel
|
Keuzeschakelaar met Hoge schuine rand en hoge beveiliging
Verlichte drukknop met Hoge schuine rand en hoge beveiliging
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
ZB4BK
ZB4BD.8
ZB4BD
ZB4BD.9
ZB4BJ
ZB4BH..3
ZB4BA.6
ZB4BW
|
Oppervlakte afwerking
|
Verchroomd
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conform aan IEC 50102
|
Bevestigingsdiameter
|
30,5 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,300 cm
|
Package 1 Length
|
5,200 cm
|
Package 1 Weight
|
31,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,889 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|