|
|
|
ZB5AZ023
Inbouwset voor etiket 8x27 drukknop / signaallamp, Kunststof
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 20, 2021
|
|
Einde van Standaard Service JAN 20, 2022
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Inbouwkit
|
Categorie toebehoren
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Compatibiliteit product
|
XB7NJ
ZB5AH
XB7NW
XB7EV
ZB5AL
ZB5AV
XB7NG
XB7NL
ZB5AA
XB7NA
XB5EV
XB7ND
|
Bestemming toebehoren / onderdeel
|
Controlelampje
Drukknop
|
Complementair
Kleur
|
Zwart
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03 conform aan IEC 50102
|
Bevestigingsdiameter
|
30,5 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,3 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
16,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,586 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|