|
|
|
01033
Panou Lateral 33 M Prisma G Ip30
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Prisma
|
Gama de produse
|
Prisma G
|
Tip produs sau componenta
|
Panou lateral
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
Piese de schimb
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma G) cofret
|
Descrierea instalatiei
|
Carcasa de podea
|
Locul de montare
|
Lateral
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
33
|
Suplimentar
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Finisare suprafata
|
Lucios
Poliester epoxidic texturat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Optiuni de culori speciale
|
Da
|
Latime
|
200 mm
|
Inaltime
|
1675 mm
|
Adancime
|
180 mm
|
Greutate neta
|
3,4 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Grad de protectie IK
|
IK07
IK08
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
187,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,8 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P2M
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
136,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|