|
|
|
03003
W600 RECESSED MODULAR DEV. RAIL PRISMA G
|
|
|
Principal
Gama
|
Prisma
|
Gama de produse
|
Prisma G
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Compatibilitate gama
|
Prisma Pack 160
Prisma G
|
Tip de sina
|
Spate
Modular
|
Dispozitiv instalat
|
Altistart ATS01N
|
Suplimentar
Descriere cofret/dulap
|
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Carcasa pachet 555 mm
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
5 moduleATS01N în 600 mm carcasa de podea
5 moduleATS01N în 600 mm cofret cu montaj pe perete
6 moduleATS01N în 600 mm carcasa de podea
6 moduleATS01N în 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleATS01N în 555 mm carcasa pachet
6 moduleATS01N în 555 mm carcasa pachet
|
Pasi de 9 mm
|
48
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
35 mm
|
Latime
|
464 mm
|
Adancime
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Culoare
|
Natural
|
Material
|
Metal
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificari produs
|
ASEFA
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
|
|