|
|
|
03005
2 MODULAR DEVICE RAIL SUPPORTS 30° PRISMA G
|
|
|
Principal
Gama
|
Prisma
|
Gama de produse
|
Prisma G
|
Tip produs sau componenta
|
Suport
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G şină
|
Conectare aparat din dulap
|
Bara de impamantare 45° cu suruburi
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Suport de montare
|
Stâlpi funcţionali
|
Descriere cofret/dulap
|
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Inaltime
|
20 mm
|
Latime
|
432 mm
|
Greutate neta
|
0,06 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|