Schneider-Electric
 
03006
03006
W850 MODULAR DEVICE RAIL PRISMA G
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Prisma
Gama de produse Prisma G
Tip produs sau componenta Şină
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Prisma G
Tip de sina Modular
Dispozitiv instalat Acti 9 fix iC120 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti 9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix NG125 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Acti 9 fix iC120 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix NG125 cu protecţie punere la pământ
Descrierea polilor 24 x 1P fix iC120
12 x 2P fix iC120
8 x 3P fix iC120
6 x 4P fix iC120
4 x 3P fix INS100 vertical instalare
4 x 4P fix INS100 vertical instalare
4 x 3P fix INS125 vertical instalare
4 x 4P fix INS125 vertical instalare
4 x 3P fix INS160 vertical instalare
4 x 4P fix INS160 vertical instalare
4 x 3P fix INS40 vertical instalare
4 x 4P fix INS40 vertical instalare
4 x 3P fix INS63 vertical instalare
4 x 4P fix INS63 vertical instalare
12 x 2P fix NG125
8 x 3P fix NG125
6 x 4P fix NG125
5 x 2P fix iC120
3 x 3P fix iC120
3 x 4P fix iC120
6 x 2P fix NG125
4 x 3P fix NG125
3 x 4P fix NG125
Suplimentar
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 850 mm
Numar de module verticale (50 mm) 5 moduleiC120 fara protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS100, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleINS100, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS125, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleINS125, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS160, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleINS160, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS40, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS63, direct în 850 mm carcasa de podea
3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleDispozitiv modular, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 fara protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleiC120 cu protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 cu protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
Pasi de 9 mm 72
Cantitate pe set Set de 1
Inaltime 50 mm
Latime 488 mm
Adancime 102 mm
Greutate neta 0,3 kg
Culoare Natural
Material Metal
Grosime 1,5 mm
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.