|
|
|
03180
20 SLOTTED M.PL. M4 CLIP-NUTS
|
|
|
Principal
Gama
|
Prisma
|
Gama de produse
|
Prisma G
Prisma P
|
Tip produs sau componenta
|
Piulite de fixare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma P) dulap
Prisma (Prisma G) placa de montare
Prisma (Prisma PH) dulap
Prisma (Prisma iPM L) cofret
Prisma (Prisma iPM M) cofret
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Placa de montaj perforata
|
Descriere cofret/dulap
|
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
Firida
Jgheab dulap
|
Filet ISO
|
M4
|
Cantitate pe set
|
Set de 20
|
Greutate neta
|
0,095 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
95 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
|
|