Schneider-Electric
 
19072
19072
Contact Auxiliar - 1 Oc + 1 Sd - 6 A - 220 - 240 V - Pentru Ng125
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta OC and fault contact
Nume scurt al dispozitivului OF si SD
Compozitie contacte de semnalizare 2 C/O
[In] curent nominal 3 A 415 V c.a. - 50/60 Hz
6 A <= 240 V c.a. - 50/60 Hz
1 A 130 V c.c.
3 A <= 48 V c.c.
Module de 9 mm 1
Suplimentare
Compatibilitate gama Acti 9 NG125NA
Acti 9 NG125LMA
Acti 9 NG125
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Înălţime 102,8 mm
Lăţime 15,3 mm
Adâncime 75,5 mm
Durabilitate electrică 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexibil
Plate terminal1 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² - flexible with ferrule
Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid
Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil
Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului 10 mm
Cuplu de strângere 1 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs LCIE
KEMA
ASEFA
ASTA
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 66 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 9
Greutatea formei de impachetare 2 657 g
Inaltimea formei de impachetare 2 12 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 81
Greutatea formei de impachetare 3 6,317 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months