|
|
|
EZ9E108S2F
Cofret incastrat, 8m, usa transparenta+2 borniere
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 31, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy9
|
Tip produs sau componenta
|
Cofret
|
Tip dulap
|
Carcasa modulara
|
Numar de module pe rand
|
8
|
Suplimentar
Montare dulap
|
Incastrat
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
16
|
Numarul total de module de 18 mm
|
8
|
Tip sina
|
DIN
|
Tip de instalare
|
Interior
|
Functie bloc terminal
|
Pământ / nul
|
Numar blocuri terminale
|
2 pământ / nul (cu şurub) cu 8borne
|
Intrare pentru cablu
|
Tube entry
|
Tip de usa
|
Smoked
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (180 °)
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
2,5 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
Material carcasa
|
Cofret din material plastic cu autostingere
|
Latime
|
Exterior 208 mm
|
Inaltime
|
Exterior:222 mm
|
Adancime
|
Exterior:92 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Greutate neta
|
650 g
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60670-1-24
|
Rezistenta la foc
|
650 °C 1800 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (usa inchisa)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (usa deschisa)
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
546 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|