Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Distributia prizelor electrice
Iluminare
|
Camp magnetic radiat maxim
|
2 pT
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230...400 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
25 A la 35 °C
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
0,44 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
4,4 kA
|
Limita de stres termic
|
195 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Descriere bara colectoare
|
Lungime dreapta
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Numarul de puncte de prindere
|
5
|
Tip de control
|
Fara
|
Standarde
|
EN/IEC 60439-2
EN/IEC 61439-6
|
Latime
|
3140 mm
|
Adancime
|
30 mm
|
Inaltime
|
46 mm
|
Lungime
|
3 m
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Greutate neta
|
3,1 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 6
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
3,0 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,2 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
3 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
314 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
PAL
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
144
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
452,0 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
52,3 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
64 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
320 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
6
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
18,0 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
10,2 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
10,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
318 cm
|