Schneider-Electric
 
TM5SBER2
TM5SBER2
Modul Receptor - Comunicare Intre I/O La Distanta & Distribuire Energiei
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon TM5
Tip produs sau componenta Remote receiver module
Aplicatie specifica produsului Communication between remote I/O
Distribute power to TM5 bus and I/O
Suplimentar
Compatibilitate gama Modicon M258
Modicon LMC058
Compatibilitate produs Automat programabil
Motion controller
Culoare Gri
Lungime magistrala 2500 m
Lungime maxima a cablului intre aparate 100 m
Consum de curent 25 mA la 24 V c.c. intrare/ieşire
Puterea disipata maxima in W 2,22 W
Semnalizare locala 1 LED verde pentru sursa de alimentare
1 LED rosu pentru power bus current
1 LED rosu pentru sursa de alimentare
1 LED galben pentru communication data bus
Marcaj CE
Greutate neta 0,025 kg
Mediu
Standarde Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 60947-1
Certificari produs CSA
CULus
C-Tick
GOST-R
Temperatura ambientala de utilizare 0…50 °C (instalare verticală)
0…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
0…60 °C cu (instalare orizontală)
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2
IP67
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (cablu ecranat)
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
Incercare la supratensiuni tranzitorii 0,5 kV mod diferential conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Compatibilitate electromagnetica EN/IEC 61000-4-6
Perturbatie radiata/condusa CISPR11
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 60,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 3,3 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni