|
|
|
VBFXGE1
Carcasa Pt. Vario Vn12/Vn20/V02 - V2 + Max. 2 Mod. Supl. -Parte Fr. Neagra -Ip65
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
VBFX
|
Tip produs sau componenta
|
Cofret
|
Compatibilitate produs
|
VN20
VN12
V02...V2
|
Suplimentar
Culoare maner
|
Negru
|
Culoare placa frontala maner
|
Negru
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Cu
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
16 A
20 A
32 A
25 A
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Inaltime
|
146 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
131 mm
|
Greutate neta
|
0,34 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
357,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,969 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|