Schneider-Electric
 
XCSTE5311
XCSTE5311
Comut. Prot. Plastic Xcste - 1Nc+1No -Decupl. Lenta -2 Intr. Fil. 1/2" Npt -24 V
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Safety switches XCS
Tip produs sau componenta Întreruptor de securitate
Nume componenta XCSTE
Design Rectangular
Material Plastic
Tip cap Cap-revolver operat cu cheie
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
Tip si alcatuire contacte solenoid 1 NI (decuplare lenta)
Intrare pentru cablu 1 intrare filetată pentru Pg 11
Blocare cu electromagnet Blocare la anularea excitatiei si deblocare la excitarea solenoidului
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 20...10 %
Diametru exterior cablu 7…10 mm
Conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara capat de cablu
Numar de poli 2
Descriere optiuni de blocare Cu blocare cu solenoid
Suplimentar
Izolatie Dublu izolat
Deschidere pozitiva Cu contact NC
Tip tensiune de alimentare C.a./c.c.
Frecventa de alimentare 50/60 Hz
Factor de sarcina 1
Puterea consumata in VA 10 VA
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Forta pozitiva pentru deschidere minima 15 N
Viteza minima de actionare 0,01 m/s
Viteza maxima de actionare 0,5 m/s
[Ie] curent nominal de utilizare 0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 6 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
Retragere fortata dispozitiv de actionare 500 N
Viteza maxima de functionare 10 cic/mn pentru durabilitate maximă
Nivel de securitate Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/IEC 61508
Fiabilitatea datelor despre securitate B10d = 5000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
Material corp PA (poliamida)
Material cap PA (poliamida)
Adancime 33 mm
Inaltime 94 mm
Latime 110 mm
Greutate neta 0,36 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
Grad de protectie IP IP67 conformitate cu EN/IEC 60529 şi EN/IEC 60947-5-1
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 390,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 11,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 22
Greutatea formei de impachetare 2 8,93 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuala
Garantie 18 luni