Schneider-Electric RS Components
 
RM4LA32B image- rs
RM4LA32B
Zelio Control - relais de contrôle niveau de liquide - 24Vca - largeur 22mm
Statut commercial: 
Arrêt
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Zelio Control
Fonction produit Relais de contrôle et de mesure industriels
Type de relais Relais de contrôle de niveau du liquide
Nom du relais RM4-L
Paramètres surveillés par le relais Détection par sondes résistives
Time delay Réglable 0,1…10 s
Power consumption 3,1 VA CA
Description des contacts 2 "O/F"
Complémentaires
Tension de coupure maximale 440 V CA
[Un] rated nominal voltage 24 V CA 50/60 Hz +/- 5 %
Operating voltage tolerance 0,85…1,1 Uc
Contacts de sortie 2 "OF"
Tension maximale d'électrode 24 V CA
Courant maximal d'électrode 1 mA
Capacité câble maximum 0 mF
Longueur maximum de cable entre produits 1000 m
Échelle de sensibilité 0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité)
2,5...50 kOhm St (sensibilité normale)
25...500 kOhm HS (Haute Sensibilité)
Marquage CE : CEM 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
Catégorie de surtension III se conformer à IEC 60664-1
[Ui] tension d'isolement 500 V se conformer à CEI
Valeur de désengagement > 0,1 Uc
Position de montage Toutes positions sans
Mode de raccordement Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
Couple de serrage 0,6…1,1 N.m
Endurance mécanique 30000000 cycle
[Ith] courant thermique conventionnel 8 A
[Ie] courant assigné d'emploi 2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à IEC 60947-5-1/1991
0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
Pouvoir de commutation en mA 10 mA à 12 V
Tension de commutation 250 V CA
Matériau des contacts Contacts nickel argent 90/10
Nombre de câbles 2
Largeur 22,5 mm
Description des bornes ISO n°1 (B1-B2-B3)CO
(A1-A2)CO
(15-16-18)OC
(25-26-28)OC
État relais de sortie Selon les fonctions choisies
Pas de 9 mm 2,5
Poids du produit 0,165 kg
Environnement
Compatibilité électromagnétique Décharge électrostatique - niveau de test: 6 kV (décharge par contact)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kV (décharge dans l'air)niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Normes EN/IEC 60255-6
Certifications du produit CSA
UL
GL
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -20…65 °C
Humidité relative 15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
Tenue aux vibrations 0,35 ms (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
Degré de pollution 3 se conformer à IEC 60664-1
Tension d'essai diélectrique 2,5 kV
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
Protection contre les chocs électriques 2 kV: niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbation radiée/conduite CISPR22 - classe A
Groupe 1 CISPR11 - Classe A
Emballage
Poids de l'emballage 1 0,189 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,270 dm
Largeur de l'emballage 1 0,820 dm
Longueur de l'emballage 1 0,850 dm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months