Schneider-Electric RS Components
 
XT130B1PCL2 image- rs
XT130B1PCL2
"OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m"
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XT
Type de capteur Détecteur de proximité capacitif
Application spécifique du produit Détection des matériaux isolés ou conducteurs
Nom du détecteur XT1
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 4 fils
Portée nominale 10 mm
Sortie numérique 1 "O" + 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie numérique PNP
Raccordement électrique Câble
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Retard réponse maximal 5 ms
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à IEC 60947-5-2
Complémentaires
Filetage ISO M30 x 1,5
Face de détection Frontal
[Sa] portée de travail 0…7,2 mm
Zone de réglage 2…20 mm
Parcours différentiel < 0,2 x Sr
Précision de répétition < 0,1 x Sr
Isolement PVC
État LED Indication état sortie: 1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 12…30 V CC
Courant résiduel maximal 0,1 mA état ouvert
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Fréquence de commutation <= 150 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique < 15 mA
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard récupération maxi 5 ms
Courant commuté maximum 200 mA
Marquage CE
Réglage Sensibilité par potentiomètre
Longueur du filetage 55 mm
Longueur 70 mm
Poids du produit 0,27 kg
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-2
Certifications du produit CETLus
Température de fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV air se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 3 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 284 g
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 16,4 cm
Longueur de l'emballage 1 15,2 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 25
Poids de l'emballage 2 7,356 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois