|
|
|
03262
Prisma - UF tête coffret - 1 x (platine+plastron) - NR 160-250
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Unité fonctionnelle entrante
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma Pack 250 boîtier
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
EasyPact : fixe CVS160…250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret Pack - largeur 600 mm
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
3,2 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 6
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 6
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
52,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
68,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,21 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
108,3 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|