|
|
|
A9C15188
Acti9 iDT40 CTHC - Cont. à raccord. rapide Heures Creuses - 25A 2P - 2O - 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 CT40
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
CT40
|
Application
|
Circuit de commande
|
Pôles
|
2P
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Composition des pôles
|
2NO
|
Type de réseau
|
CA
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1 se conformer à CEI 60947-4
|
Type de commande
|
Commande manuelle et à distance
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50 Hz
|
Puissance maximum
|
3 W à 250 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
Fréquence de commutation
|
6 commutations/minute
100 commutations/jour
|
Indication de tension
|
Indicateur de couleur
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
3,8 VA
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
15 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
87 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
66 mm
|
Poids du produit
|
120 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² rigide
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m
|
Longueur de dénudage des fils
|
10 mm
|
Accessoires associés
|
Sans auxiliaire
|
Code de compatibilité
|
CT
|
Environnement
Normes
|
CEI 61095
EN 61095
|
Certifications du produit
|
NF
|
Pression acoustique
|
30 dB
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
138 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,9 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
892 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,515 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|