|
|
|
A9R55240
Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 2P 40A type AC 30mA
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iID K
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
IID K
|
Description des pôles
|
2P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
40 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation
|
Instantané
|
Type
|
Type AC
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
Inc 4500 A
|
[Ui] tension d'isolement
|
440 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Non
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
5000 cycle
|
Endurance électrique
|
AC-1: 2000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Type de raccordement
|
Bornes type tunnel haut ou bas1…35 mm² rigide
Bornes type tunnel haut ou bas1…25 mm² souple
Bornes type tunnel haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
16 mm pour haut ou bas connexion
|
Couple de serrage
|
3.5 N.m top or bottom
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
|
Degré de pollution
|
2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 200 A se conformer à EN/CEI 61008-1
|
Température de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
208 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Poids de l'emballage 2
|
1,342 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,5 cm
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
54
|
Poids de l'emballage 3
|
14,976 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|