|
|
|
ALB44444
Altira - boîte saillie 2 postes - 40 mm - blanc polaire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2019
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
Altira
|
Gamme de produit
|
Altira
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte d'installation
|
Nuance de couleur de la boîte
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9003)
|
Complémentaires
Montage du système d'installation
|
En saillie
|
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Nombre de modules
|
4 modules
|
Nombre de postes
|
2 postes
|
Destination du produit
|
Pour cadre de fixation vertical 1 poste
Pour cadre de fixation horizontale à 2 inserts juxtaposés
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Matière
|
PC + ASA
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Finition de la surface
|
Satin
|
Hauteur
|
80 mm
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Poids du produit
|
0,077 kg
|
Environnement
Normes
|
EN 60670-1
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux UV
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Savon liquide
Huile
Acétone
Pétrole
Eau oxygénée (H2O2)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
82 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|