|
|
|
IMT33145
Thorsman - prodlužovací kabel na bubnu 25m PVC 3G1,5 IP44 - klasik
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Thorsman
|
Výrobková řada
|
PROchantier
|
Označení výrobku
|
Thorsman cable reel Classic
|
Typ produktu nebo součásti
|
Extension cable reel
|
Použití zařízení
|
Napájení
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V
|
[In] jmenovitý proud
|
13 A
|
Počet zásuvek
|
4
|
Barevný odstín
|
Green/black
|
Doplňky
Standard pro zásuvku
|
Francie
|
Délka kabelu
|
25 m
|
Průřez kabelu
|
1,5 mm²
|
Typ kabelu
|
H05VV-F3G1.5
|
Výška
|
260 mm
|
Šířka
|
352 mm
|
Hloubka
|
192 mm
|
Hmotnost přístroje
|
5,14 kg
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
29,0 cm
|
Šířka balení 1
|
25,5 cm
|
Délka balení 1
|
37,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
6,67 kg
|
Typ balení 2
|
P12
|
Počet jednotek v balení 2
|
24
|
Výška balení 2
|
52,0 cm
|
Šířka balení 2
|
80,0 cm
|
Délka balení 2
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
170,4 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|