|
|
|
IMT47208
Mureva - LED reflektor 20W/2000lm, 4000K, IP65, 230V
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Mureva
|
Výrobková řada
|
Mureva lights
|
Typ produktu nebo součásti
|
Floodlight
|
Použití zařízení
|
Sklady a garáže
Rezidenční
Podpora mediálních zařízení
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
|
Doplňky
Typ instalace
|
Venkovní
|
Total system power
|
20 W
|
Světelný zdroj
|
LED
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC
|
Power factor
|
0,7
|
Index podání barev
|
Ra=80
|
Světelný tok
|
2000 lm
|
Životnost žárovky
|
50000 H
|
Teplota barev
|
4000 K
|
Barevný odstín
|
Černá
|
Třída el. izolace
|
Třída F
|
Úhel paprsku
|
110 °
|
Tvar
|
Obdelník
|
Výška
|
163,4 mm
|
Šířka
|
121,4 mm
|
Hloubka
|
26,0 mm
|
Hmotnost přístroje
|
530 g
|
Prostředí
Popis prostředí
|
Odolný proti povětrnostním vlivům
|
Stupeň krytí IP
|
IP65
|
Stupeň ochrany IK
|
IK05
|
Provozní teplota
|
-30…45 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
17,2 cm
|
Šířka balení 1
|
17,2 cm
|
Délka balení 1
|
17,2 cm
|
Hmotnost balení 1
|
560 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
20
|
Výška balení 2
|
30 cm
|
Šířka balení 2
|
30 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
11,641 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
320
|
Výška balení 3
|
75 cm
|
Šířka balení 3
|
80 cm
|
Délka balení 3
|
120 cm
|
Hmotnost balení 3
|
198,256 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|