|
|
|
LADN22
blok pomocných kontaktů 2Z + 2V - šroubové svorky
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
TeSys Deca
|
Označení výrobku
|
TeSys Deca
|
Typ produktu nebo součásti
|
Pomocný blok kontaktu
|
Označení přístroje
|
LADN
|
Kompatibilní řada
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Montážní poloha
|
Čelní
|
Složení kontaktů
|
2 Z + 2 V
|
Provoz kontaktů
|
Bez čas. zpoždění (mžiková)
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
690 V podle IEC 60947-5-1
600 V podle UL
600 V podle CSA
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
10 A (at 60 °C)
|
Normy
|
EN/IEC 60947-5-1
GB / T 14048.5
|
Certifikace výrobků
|
CB
UL
CSA
CCC
UKCA
|
Doplňky
Irms jmen.zapínací proud
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Dovolený jmenovitý krátkodobý proud
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Typ ochrany
|
Pojistka gG 10 A
|
Mechanická životnost
|
30 Mcyklů
|
Minimální spínací proud
|
5 mA
|
Minimální spínané napětí
|
17 V
|
Nepřekrývající se čas
|
1,5 ms při vypnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu
1,5 ms při zapnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu
|
Izolační odpor
|
> 10 MΩ
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
|
Kroutící moment
|
1,7 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
1,7 N.m - pomocí šroubováku Philips č. 2
1,7 N.m - pomocí šroubováku pozidriv No 2
|
Výška
|
48 mm
|
Šířka
|
44 mm
|
Hloubka
|
42 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,05 kg
|
Barva
|
Tmavě šedá
|
Prostředí
Popis prostředí
|
Normální prostředí
|
Stupeň krytí IP
|
IP20 podle IEC 60529
|
Použití ochrany
|
TH podle IEC 60068
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-60…80 °C
|
Provozní teplota
|
-5…60 °C
|
Pracovní nadmořská výška
|
3000 m
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,000 cm
|
Šířka balení 1
|
5,000 cm
|
Délka balení 1
|
4,400 cm
|
Hmotnost balení 1
|
62,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
160
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
10,470 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
1280
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
91,760 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|