|
|
|
MGU5.512.18
Unica - Stmívač otočný 40-1000W, vč.montážního rámečku, Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace ŘÍJ 09, 2023
|
|
Konec standardního servisu LED 23, 2024
|
|
|
Základní popis
Označení řady
|
Unica (standard)
|
Typ produktu nebo součásti
|
Stmívač
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s montáž. rámečkem
|
Upevnění
|
Šrouby
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC 50 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Ovládání stmívače
|
Otočný tlačný typ
|
Maximální trvalý proud
|
2,6 A
|
Celkový počet vodičů
|
3
|
Typ zátěže
|
230 V AC halogenová lampa - 40...1000 W
230 V AC žárovka - 40...1000 W
Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 40...1000 VA
230 V AC motor - 60...600 W
|
Typ ochrany
|
Proudová ochrana
Elektronická ochrana proti přepětí
|
Označení
|
L+N
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Velikost připojovací svorky
|
<= 2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
<= 2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)
|
Materiál
|
ASA + PC: kryt mechanismu
Zamak: montážní rámeček
|
Normy
|
EN 60669-2-1
|
Certifikace výrobků
|
Aenor
CE
|
Provozní teplota
|
5…30 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-20…60 °C
|
Hloubka zapuštění
|
34 mm
|
Hloubka
|
54 mm
|
Šířka
|
70,9 mm
|
Výška
|
70,9 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,1215 kg
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Popis prostředí
|
Aceton
Kapalina na čištění oken
Alkohol
Benzín
Tekuté mýdlo
Bělidlo
Olej
Odolný UV
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,500 cm
|
Šířka balení 1
|
10,000 cm
|
Délka balení 1
|
10,800 cm
|
Hmotnost balení 1
|
172,900 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
15
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,954 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|