|
|
|
MGU9.866.18
Unica - Záslepný kryt, Polar
|
|
|
|
|
Konec komercializace ČER 30, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Unica
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro upevnění
|
Typ produktu nebo součásti
|
Záslepka
|
Označení řady
|
Unica (standard)
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Představení přístroje
|
Krycí deska
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Materiál
|
ASA + PC: krycí deska
|
Normy
|
EN 60669-1
|
Hloubka
|
14 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,0067 kg
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP40
|
Popis prostředí
|
Odolný UV
Olej
Bělidlo
Benzín
Kapalina na čištění oken
Aceton
Tekuté mýdlo
Alkohol
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,500 cm
|
Šířka balení 1
|
4,500 cm
|
Délka balení 1
|
4,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
7,500 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
30
|
Výška balení 2
|
12,500 cm
|
Šířka balení 2
|
13,000 cm
|
Délka balení 2
|
18,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
284,000 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
120
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
1,369 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|