|
|
|
MTN4375-0303
Merten - Sada DAB+ rádio s Bluetooth + reproduktor pro 2 rámečky, System M , Černá
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Merten System M
|
Typ produktu nebo součásti
|
Radio and loudspeaker socket
|
Představení přístroje
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Dostupné funkce
|
Alarm
Sleep timer
Equalizer
|
Barevný odstín
|
Černá (RAL 9005)
|
Velikost
|
1.54 inch
|
Funkce alarmu
|
Snooze
|
Přenosová frekvence
|
174…240 MHz pro DAB
87,5…108 MHz pro FM
|
Typ komunikační sítě
|
Bluetooth 4.1 + EDR
|
Komunikační služba
|
AVRCP
A2DP
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50...60 Hz
|
Typ signálu
|
DAB+
FM/RDS
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK03
|
Provozní teplota
|
5…35 °C
|
Relativní vlhkost
|
10…75 %
|
Šířka
|
142 mm
|
Výška
|
70,8 mm
|
Hloubka
|
41,1 mm
|
Hloubka zapuštění
|
20,2 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení
|
1
|
Hmotnost balení (libry)
|
360,0 g
|
Výška balení 1
|
6,5 cm
|
Šířka balení 1
|
11 cm
|
Délka balení 1
|
19,5 cm
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet výrobků v balení 2
|
5
|
Hmotnost balení 2
|
2,047 kg
|
Výška balení 2
|
15 cm
|
Šířka balení 2
|
30 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Výška balení 3
|
75 cm
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|