|
|
|
XALK178F
žlutá skříňka - 1 červené hřibové tlačítko nouzového zastavení Ø40 uvolnění otočením 2V
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XALK
|
Typ produktu nebo součásti
|
Kompletní řídící stanice
|
Označení přístroje
|
XALK
|
Použití výrobku
|
Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
|
Aplikace ovládacích skříní
|
Funkce nouzového vypnutí
Funkce nouzového zastavení
|
Barva základní skříně
|
Světle šedá (RAL 7035)
|
Barva víka
|
Žlutá (RAL 1021)
|
Materiál
|
Polykarbonát
|
Provedení ovládače
|
1 ovládací hlavice s hřibovým knoflíkem
|
Popis ovládače
|
Rudý, bez symbolu 2 V
|
Reset
|
Odblokovat pootočením
|
Složení ovládací stanice
|
1 hřibový nouzový vypínač Ø 40 mm, červená 2 V bez symbolu označení
|
Funkce kontaktu
|
Závisle spínající
|
Doplňky
Kabelový vstup
|
1 vylamovací kabelový vstup 0…14 mm
2 vylamovací kabelové vstupy pro průchodky Pg 13 a ISO M20 0…12 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,194 kg
|
Odolnost proti vysokotlakému mytí
|
7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
|
Nucené vypnutí
|
Ano podle IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Provozní zdvih
|
1,5 mm (V, změna elektrického stavu)
4,3 mm (celkový zdvih)
|
Ovládací síla
|
44 N
|
Mechanická životnost
|
300000 cykly
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1
Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1
|
Krouticí moment
|
0,8…1,2 N.m podle IEC 60947-1
|
Tvar hlavy šroubu
|
Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák
Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák
Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák
Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
|
Materiál kontaktu
|
Stříbrná slitina (Ag/Ni)
|
Zkratová ochrana
|
10 A patronová pojistka typ gG podle IEC 60947-5-1
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
10 A podle IEC 60947-5-1
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
600 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947-1
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
3 A při 240 V, AC-15, A600 podle IEC 60947-5-1
6 A při 120 V, AC-15, A600 podle IEC 60947-5-1
0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 podle IEC 60947-5-1
0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 podle IEC 60947-5-1
0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 podle IEC 60947-5-1
1,2 A při 600 V, AC-15, A600 podle IEC 60947-5-1
|
Elektrická životnost
|
1000000 cykly, AC-15, 2 A při 230 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, AC-15, 3 A při 120 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, AC-15, 4 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, DC-13, 0,2 A při 110 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 cykly, DC-13, 0,5 A při 24 V, pracovní rozsah <3600 cyk/h, koeficient zatížení: 0,5 podle IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
|
λ < 10exp(-6) při 5 V, 1 mA podle IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) při 17 V, 5 mA podle IEC 60947-5-4
|
Prostředí
Stupeň ochrany
|
TH
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Provozní teplota
|
-40…70 °C
|
Kategorie přepětí
|
Třída II podle IEC 60536
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 podle IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Stupeň ochrany IK
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Normy
|
IEC 60204-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
ISO 13850
CSA C22.2 č. 14
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
|
Odolnost proti vibracím
|
5 gn (f= 12…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
9,700 cm
|
Šířka balení 1
|
7,000 cm
|
Délka balení 1
|
7,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
168,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
40
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
7,202 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
320
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
67,964 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|