|
|
|
ZB5AD3
Harmony XB5, ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm,3-pozice pevné
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XB5
|
Typ produktu nebo součásti
|
Hlava pro přepínač
|
Označení přístroje
|
ZB5
|
Materiál obruby
|
Plastová tmavě šedá
|
Průměr montážního otvoru
|
22 mm
|
Typ hlavice
|
Standard
|
Prodej v nedělitelném množství
|
1
|
Tvar hlavice
|
Kruh
|
Typ ovládací hlavice
|
Pevná pozice
|
Provedení ovládače
|
Standardní rukojeť černá
|
Informace o pozicích ovládače
|
3 pozice +/- 45°
|
Doplňky
CAD celková šířka
|
29 mm
|
CAD celková výška
|
29 mm
|
CAD celková hloubka
|
46 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,017 kg
|
Mechanická životnost
|
1000000 cykly
|
Označení skříně
|
XALD 1…5 otvorů
XALK 2…5 otvorů
|
Označení el. složení
|
C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchý a dvojitý bloky v čelní montáž
C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně
|
Představení přístroje
|
Základní element
|
Prostředí
Stupeň ochrany
|
TH
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Provozní teplota
|
-40…70 °C
|
Kategorie přepětí
|
Třída II podle IEC 60536
|
Stupeň krytí IP
|
IP67 podle IEC 60529
IP69 podle IEC 60529
IP69K
|
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odolnost proti vysokotlakému mytí
|
7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
|
Stupeň ochrany IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardy
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 č. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikace výrobků
|
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
gL
UL listed
BV
CSA
|
Odolnost proti vibracím
|
5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,700 cm
|
Šířka balení 1
|
5,400 cm
|
Délka balení 1
|
5,900 cm
|
Hmotnost balení 1
|
23,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
4,500 cm
|
Šířka balení 2
|
3,400 cm
|
Délka balení 2
|
26,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
119,000 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
200
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
5,285 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|