|
|
|
ZB5AV03
zelená signální hlavice Ø22 plná čočka pro BA9s žárovku
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XB5
|
Typ produktu nebo součásti
|
Hlava pro signálku
|
Kompatibilita výrobku
|
BA 9
|
Označení přístroje
|
ZB5
|
Materiál obruby
|
Plastová tmavě šedá
|
Průměr montážního otvoru
|
22 mm
|
Typ hlavice
|
Standard
|
Prodej v nedělitelném množství
|
1
|
Tvar hlavice
|
Kruh
|
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky
|
Zelená
|
Další informace o ovladači
|
S hladkými čočkami
|
Doplňky
CAD celková šířka
|
29 mm
|
CAD celková výška
|
29 mm
|
CAD celková hloubka
|
31 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,018 kg
|
Označení skříně
|
XALD 1…5 otvorů
XALK 2…5 otvorů
|
Označení el. složení
|
P3 v čelní montáž s BA 9
P4 v čelní montáž s BA 9 a transformátor
PF2 v čelní montáž s BA 9
|
Představení přístroje
|
Základní element
|
Prostředí
Stupeň ochrany
|
TH
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Provozní teplota
|
-40…70 °C
|
Kategorie přepětí
|
Třída II podle IEC 60536
|
Stupeň krytí IP
|
IP66 podle IEC 60529
IP67 podle IEC 60529
IP69 podle IEC 60529
IP69K podle ISO 20653
|
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odolnost proti vysokotlakému mytí
|
7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
|
Stupeň ochrany IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standardy
|
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 č. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
|
Odolnost proti vibracím
|
5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,500 cm
|
Šířka balení 1
|
3,400 cm
|
Délka balení 1
|
5,400 cm
|
Hmotnost balení 1
|
15,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
300
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
5,194 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
2400
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
50,604 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|