|
|
|
03002
Einstellbare modulare Geräteschiene
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produktserie
|
Prisma G
|
Produkt oder Komponententyp
|
Schiene
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma G
|
Schienentyp
|
Modular
Verstellbar
|
Installiertes Gerät
|
TeSys: fixed GV2L
TeSys: fixed GV2P
TeSys: fixed GV3
Compact: befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
Compact: befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
Compact: befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
|
Beschreibung der Pole
|
9 x 3P: fixed GV2L
9 x 3P: fixed GV2P
7 x 3P: fixed GV3
1 3P: befestigt NG160
1 4P: befestigt NG160
1 3P: befestigt NG160 NA
1 4P: befestigt NG160 NA
1 x 3P or 4P: fixed NSXm vertical installation
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Standgehäuse - Breite 600 mm
Wandgehäuse - Breite 600 mm
|
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
|
3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitStandgehäuse
3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitWandgehäuse
3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitStandgehäuse
3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitWandgehäuse
5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitStandgehäuse
7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitWandgehäuse
|
9-mm-Raster
|
48
|
Menge pro Satz
|
Satz aus 1 Stück
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
467 mm
|
Tiefe
|
97 mm
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Farbe
|
Natural
|
Material
|
Metall
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASEFA
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
340 g
|
Höhe VPE1
|
5,8 cm
|
Breite VPE1
|
10,5 cm
|
Länge VPE1
|
46,8 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE2
|
10
|
Gewicht VPE2
|
3,78 kg
|
Höhe VPE2
|
15 cm
|
Breite VPE2
|
31 cm
|
Länge VPE2
|
48,5 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
P12
|
Inhaltsmenge VPE3
|
300
|
Gewicht VPE3
|
113,4 kg
|
Höhe VPE3
|
80 cm
|
Breite VPE3
|
80 cm
|
Länge VPE3
|
120 cm
|
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|