|
|
|
03803
3M-os tömör homloklap
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Beépített készülék
|
TeSys: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
9 x 4P: szerelési tartozék tartó: D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,68 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 4P 9 közvetlen 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,2 cm
|
1.csomag hossza
|
52,5 cm
|
1. csomag súlya
|
660,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
2. csomag hossza
|
53,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,8 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
450
|
3.csomag magassága
|
102,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
334,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|