Schneider-Electric
 
04545 Bild- scope
04545
Horizontale Sammelschiene ohne Bohrungen, 50x10mm
EAN Code EAN Code: 
3303430045458
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Kupfersammelschiene
Produktname Linergy BS
Produktname Prisma Prisma P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene Flachleiste
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung Horizontal, Betriebsstellung: oben
Horizontal, Betriebsstellung: unten
Die Installationsbeschreibung Gehäuse - Breite 650 mm
Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Nennbetriebsstrom Ie 1200 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom Icw 40 kA (1 s) für 2 Träger
75 kA (1 s) für 3 Träger
Zulässiger Strom 1200 A bei 35 °C: <= IP31
1080 A bei 35 °C: > IP31
Sammelschienen-Querschnitt 50 x 10 mm
Länge 2000 mm
Höhe 150 mm
Produktgewicht 9,5 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses Ohne Loch
Dicke der Stütze 10 mm
Montage
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen ASEFA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate