Schneider-Electric
 
08203 picture- scope
08203
Álló G szekrény IP30 30M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Szekrény szerelése Felület
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Nélkül külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 30
18 mm-es modulok száma soronként 24
Szabványok IEC 62208
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[In] névleges áram 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-2
Villamos szigetelési osztály Class II.
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 600 mm
Magasság Porcelán alátéttel: 1680 mm
Mélység 205 mm
Nettó súly 25,1 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
IK08 Ajtóval
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 64,500 cm
1.csomag hossza 172,300 cm
1. csomag súlya 25,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 105,000 cm
2. csomag szélessége 200,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 502,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék