|
|
|
10391
Phasenschiene Steg, 3P, 12TE, 63A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 21, 2021
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Domae
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
3L
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
12
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
4-polig 3 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 3P
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
54 mm
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC entspricht IEC 61439-1
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
24
|
Breite
|
220 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Easy9 Easy9 MCB
Easy9 Easy9 RCBO
Easy9 Easy9 RCCB
Easy9 Easy9-Schalter
Domae
|
Montage
Normen
|
IEC 60664
EN/IEC 60439-1
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
80 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|