|
|
|
10545
Anschlusskamm Domae - für 12 C60 Clario Module, links - 80 A
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 12, 2021
|
|
Ende des Standard-Services MÄR 31, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti 9
|
Produkt oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung Leitungen
|
3L + N
|
Länge in 18 mm Modulen
|
12
|
Zusatzmerkmale
Anzahl Wege
|
Eingang: 1-polig N + 3 L
Abgang: 8-polig N + L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
Eingang: 1 4P
Abgang: 1 1P + N
Eingang: 1 3P + N
Abgang: 1 2P
|
Verbindungsabstand
|
Eingang: 18 mm
Abgang: 9 mm
|
Steckertyp
|
Stift
|
Abstand zwischen Polen
|
Eingang: 72 mm
Abgang: 18 mm
|
Markierung
|
Abgang: N L1 N L2 N L3
Eingang: N L1 L2 L3
|
Einspeisegerät
|
ID links
|
Isolation
|
Isoliert
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Nicht ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
80 A bei 40 °C
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
Nennisolationsspannung Ui
|
440 V AC entspricht IEC 61439-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV
|
Montagevariante
|
Horizontal
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
24
|
Breite
|
216 mm
|
Farbe
|
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 C40
Acti 9 DT40
Acti 9 iDPN
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 DT60
Acti 9 iDPN N Arc
Acti 9 iARC DPNN
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
146,0 g
|
Höhe VPE1
|
3 cm
|
Breite VPE1
|
22,3 cm
|
Länge VPE1
|
2,3 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE2
|
12
|
Gewicht VPE2
|
1,81 kg
|
Höhe VPE2
|
6,4 cm
|
Breite VPE2
|
32,4 cm
|
Länge VPE2
|
18,8 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
P12
|
Inhaltsmenge VPE3
|
360
|
Gewicht VPE3
|
67,2 kg
|
Höhe VPE3
|
30 cm
|
Breite VPE3
|
120 cm
|
Länge VPE3
|
80 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|