Anzahl der Wege
|
Eingang: 1-polig N + 3 L
Abgang: 44-polig N + L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
Eingang: 1 x 4P
Abgang: 1 x 1P + N
Eingang: 1 x 3P + N
Abgang: 1 x 2P
|
Anschlussraster
|
Eingang: 18 mm
Abgang: 9 mm
|
Anschlusstyp
|
Zinke
|
Abstand zwischen den Polen
|
Eingang: 72 mm
Abgang: 18 mm
|
Beschriftung
|
Abgang: N L1 N L2 N L3
Eingang: N L1 L2 L3
|
Einspeisegerät
|
ID links
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Nicht ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
80 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC entspricht IEC 61439-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
96
|
Breite
|
864 mm
|
Farbe
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc
Acti 9 Acti 9 iARC DPNN
|