Положение нейтрали
|
Слева
|
Место устройства в сети
|
Отходящий
|
Номинальный ток
|
40 A
|
Тип сети
|
Переменный ток
|
Частота сети
|
50 Гц
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение
|
240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
|
Технология срабатывания защиты по дифферен
|
Электромеханическое
|
Чувствительность по току утечки
|
30 мА
|
Задержка срабатывания защиты от тока утечк
|
Мгновенный
|
Номинальная отключающая и включающая способность
|
Im = 500 A 230 В в соответствии с IEC 61008-1
|
Номинальный условный ток короткого замыкан
|
Inc 3000 A 40 A
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
440 миля Переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на
|
4 кВ в соответствии с IEC 61008-1
|
Скачок тока
|
250 A
|
Индикатор положения контакта
|
Да
|
Тип управления
|
Рычаг управления
|
Исполнение монтажа
|
Стационарный
|
Способ монтажа
|
35 мм симметричная DIN-рейка
|
Совместимость распределительного блока с г
|
Да
|
Межполюсный шаг
|
18 mm Между фазой и нейтралью
|
Шаг 9 мм
|
4
|
Высота
|
81 mm
|
Ширина
|
36 mm
|
Глубина
|
76 mm
|
Вес нетто
|
0,18 kg
|
Механическая износостойкость
|
5000 циклы
|
Электрическая износостойкость
|
2000 циклы 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
|
Соединения – клеммы
|
Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 35 mm² жесткий
Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 mm² гибкий
Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 mm² Гибкий с наконечником
|
Длина зачистки проводов
|
14 mm
|
Момент затяжки
|
3,5 Н·м
|