Schneider-Electric
 
13434 picture- scope
13434
KAEDRA Kiselosztó, átlátszó ajtó, falon kívüli, 2x18 modul, szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy komponens típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Szekrény, moduláris eszközhöz
Szekrény alaptartozékok 1 sorkapocs tartó
2 huzalozó heveder
2 sorkapocs 32 furat
2 jelölőkészlet
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Soronként 18 mm-es modulok száma 18
Összesen 18 mm-es modulok 36
A vízszintes sorok száma 2
Elektromos szigetelési osztály Kettős szigetelés
III. osztály
Tartozékok 2 jelölő készlet
2 kábelköteg
1 sorkapocs tartó
2 sorkapocs 32 furattal
Mellső burkolat típusa Megfordítható
Átlátszó
Névleges áramerősség 90 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 17
A sorkapcsok száma 2 mellett 32 kimenők
Elosztóblokk kimenők 32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Önkioltó polimer
Szélesség 448 mm
Magasság 460 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 88 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 60497-4-1
EN 50102
EN 50263
IEC 60529
IEC 670
IEC 60695-2-10
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
IP védettségi szint IP651 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,500 cm
Package 1 Width 47,000 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Package 1 Weight 4,425 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 91,650 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months