|
|
|
13436
Kaedra Kleinverteiler, 3x18 TE, IP65
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produktname
|
Mureva Enclosure
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wetterfestes Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse für modulares Gerät
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
36
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
54
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
3
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
Doppelisolierung
|
Gelieferte Ausrüstung
|
3 Markierungs-Bausatz
3 Kabelbinder
2 Klemmenleistenhalterung
4 Klemmenleiste, 22 Löcher
|
Art der Frontabdeckung
|
Reversibel
Transparent
|
Verlustleistung in W
|
65 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
125 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Anzahl der Ausschnitte PG ISO
|
17
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
4 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 22 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
44 x 10 mm²
44 x 16 mm²
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Optionale Verriegelung
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Polymer
|
Breite
|
448 mm
|
Höhe
|
610 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Innentiefe
|
88 mm
|
Farbe
|
Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 61439-3
|
Feuerbeständigkeit
|
650 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 50102
|
Umwelteigenschaften (UV)
|
UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
46,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
62,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,853 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
19
|
VPE 2 Höhe
|
120,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
123,207 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
26
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|