|
|
|
13437
MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 4x18 modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Szekrény, moduláris eszközhöz
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
36
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
18
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
72
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
Kettős szigetelés
|
Tartozékok
|
4 jelölőkészlet
4 kábelköteg
2 sorkapocs tartó
4 sorkapocs 32 furattal
|
Mellső burkolat típusa
|
Megfordítható
Átlátszó
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
89 W
|
Névleges áramerősség
|
160 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
17
|
A sorkapcsok száma
|
4 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 32 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
64 x 10 mm²
64 x 16 mm²
|
Reteszelési opciók leírása
|
Opcionális billentyűzés
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Szélesség
|
448 mm
|
Magasság
|
842 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Belső mélység
|
88 mm
|
Szín
|
Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50263
IEC 61439-3
IEC 60670
IEC 60695-2-1
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
47,000 cm
|
1.csomag hossza
|
85,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,010 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
100,110 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
24
|
Garancia
|
|