Schneider-Electric
 
13579 Bild- scope
13579
Klemmenblock, 80A, 32-Loch, (16x10)2+(16x16)2
EAN Code EAN Code: 
3303430135791
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Pragma D
Pragma C
Mini Pragma
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 80 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V
Anzahl der Klemmenblöcke 1 (schraubbar + schnell) mit 32 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 3 cm
VPE 1 Länge 24 cm
VPE 1 Gewicht 97 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 24 cm
VPE 2 Gewicht 502 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 10,527 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months