Anzahl der Kanäle
|
1
|
Leistungsaufnahme in VA
|
3 VA
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Maximaler Schaltstrom
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Max. Anzahl der Schaltungen
|
42
|
Mindest-Intervalldauer
|
1 min
|
Funktion verfügbar
|
Coupling with time switch functions
Automatische Zeitumstellung
|
Steuerungstyp
|
Durch Helligkeitserfassung
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Zeitverzögerungsbereich
|
80 s (by default)
20 - 140 s (bei Schließung)
20 - 140 s (bei Kontaktunterbrechung)
|
Sicherungsdauer
|
5-6 Jahre Uhrzeit und Programmspeicherung
|
Art der Einstellung
|
Wöchentliche Programmierung
|
Einstellung der Lichtstärke
|
350…2100 lux
2…50 lux
60…300 lux
|
Anschlüsse - Klemmen
|
1 6 mm² Schraubklemme
|
Kabelsteifigkeit
|
Flexibel
Fest
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
5
|
Höhe
|
83,5 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Produktgewicht
|
323 g
|
Marktsegment
|
Gebäude
Kleingewerbe
|
Kompatibilitätscode
|
IC2000P+
|