|
|
|
204134
Glasrahmen 1-fach RIVA reinweiß
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 15, 2020
|
|
Ende des Standard-Services JAN 30, 2021
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Ästhetischer Name
|
ELSO Riva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Material
|
Glas und Kunststoff
|
Höhe
|
118,8 mm
|
Breite
|
114,6 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
12 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
119 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|